??
Choix du modèle CAO
K0333.02
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0333 - Poussoir à ressort à bille et corps en Inox
Nomenclature
K0333.02
BESTKIPP
Référence
K0333.02
AUSF
Modèle
Bille en Inox
POS
Position de bille
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de bille
mm
cm
inch
ft
D
Diamètre
2 mm
D1
Diamètre
1.5 mm
D2
Diamètre
2.5 mm
L
Longueur
3.0 mm
L1
Longueur
0.6 mm
H
Course de ressort
0.40 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
1.2 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
2.5 N
GEW
Poids environ
0.0010 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245254347
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions